Pysy ajan tasalla!
Tilaa uutiskirjeemme, niin kuulet Signifyn uutuuksista ja muusta ajankohtaisesta ensimmäisten joukossa.
Valaistussuunnittelijat ja insinöörit
Yhteistyökumppanit
Asentajat ja tukkurit
Green Switch ‑laskuri
Asiakastarinat
Ota yhteyttä
Työpaikat
Uutiset ja tapahtumat
Löydät brändimme Philipsin tuotevalikoiman nyt Signify-sivustolta!
Saatavilla vain myymälästä
Tuote-esite pdf 562.6 kB
Product-Photographs-929003010902_EU ZIP
Product-Diagrams-929003010902_EU ZIP
Tuotteen kuvaus
MASTER Value, LEDbulb, G93, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 tuntia, Lasi, 136.00 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G
Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G
Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G
General uniform lighting - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G