Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 tuntia, Lasi

MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG

Tuotteen kuvaus

MASTER Value, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 tuntia, Lasi, 135 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003058302
Täysi tilauskoodi: 871951434792200

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
20 000
Lampun tyyppi
LEDbulb
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
2.5 years

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003058302 pdf 67.1 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 184.3 kB
Esite
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003058302 fi_FI pdf 591.4 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003058302_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003058302_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG IES 2.8 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB