Suomi - Suomeksi

Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 tuntia, Lasi

MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG

Tuotteen kuvaus

MASTER Value, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 tuntia, Lasi, 136.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003057702
Täysi tilauskoodi: 871951434786100

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
20 000
Lampun tyyppi
LEDbulb
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
2.5 years

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003057799 pdf 68.0 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 185.0 kB
Esite
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003057702 fi_FI pdf 580.0 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003057702_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003057702_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG IES 2.7 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB