Philips MASTER Value, LEDbulb, ST64, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 tuntia, Lasi

MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG

Tuotteen kuvaus

MASTER Value, LEDbulb, ST64, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 tuntia, Lasi, 136.00 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Tilauskoodi: 929003010702
Täysi tilauskoodi: 871951432481700

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
20 000
Lampun tyyppi
LEDbulb
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
2.5 years

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003010701 pdf 67.6 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 183.3 kB
Esite
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003010702 fi_FI pdf 562.9 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003010702_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003010702_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG IES 2.8 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-ST64-G93-COMF-8793345-Ref-929003010702 pdf 663.4 kB