CorePro LED ‑lamppu soveltuu mainiosti perustason valaisutarpeisiin. Se valaisee kauniisti ja toimii luotettavasti, kuten LED-lamppujen pitääkin. CorePro LED ‑lamput sopivat E27- tai B22-kannallisiin valaisimiin, eli niillä voidaan korvata halogeeni- tai hehkulamput suoraan. Muovinen lamppukupu ei pirstoudu helposti. LED-lamput säästävät jopa 80 % energiaa perinteisiin valonlähteisiin verrattuna ja minimoivat huolto- ja vaihtokustannukset 15 000 tunnin käyttöiän ansiosta.
Erinomainen valinta mattapintaisten hehkulamppujen korvaajaksi
Energiansäästö jopa 80 %
Helppo jälkiasentaa vanhoihin valaisimiin
Pitkä käyttöikä