Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi

CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi, 105 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002306508
Täysi tilauskoodi: 872016916899200

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDbulb
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
2 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929002306562 pdf 67.2 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 359.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002306508 fi_FI pdf 294.9 kB

Kuvat

Product-Photographs-929002306508_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002306508_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 IES 611 B

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-3-Bulbs-Plastic-Ref-929002306895 pdf 800.3 kB