Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi

CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi, 100 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002306408
Täysi tilauskoodi: 872016916921000

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDbulb
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
2 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929002306436 pdf 66.2 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 547.0 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002306408 fi_FI pdf 295.5 kB

Kuvat

Product-Photographs-929002306408_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002306408_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865 IES 604 B

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB