Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi

LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi, 100 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002306309
Täysi tilauskoodi: 872016932471800

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDbulb
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
2 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929002306362 pdf 66.7 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 353.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002306309 fi_FI pdf 295.2 kB

Kuvat

Product-Photographs-929002306309_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002306309_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT IES 604 B

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929003774009 pdf 666.6 kB