Pysy ajan tasalla!
Tilaa uutiskirjeemme, niin kuulet Signifyn uutuuksista ja muusta ajankohtaisesta ensimmäisten joukossa.
Valaistussuunnittelijat ja insinöörit
Yhteistyökumppanit
Asentajat ja tukkurit
Green Switch ‑laskuri
Asiakastarinat
Ota yhteyttä
Työpaikat
Uutiset ja tapahtumat
Löydät brändimme Philipsin tuotevalikoiman nyt Signify-sivustolta!
Saatavilla vain myymälästä
Tuote-esite pdf 431.3 kB
Product-Photographs-929001234002_EU ZIP
Product-Diagrams-929001234002_EU ZIP
Tuotteen kuvaus
CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, B22, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 tuntia, 95.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827
General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827
Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827
LEDbulb 100W E27 840 FR A60