Tuotteet
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
Uusi Philips MASTER LEDtube Mains/DC on laadukas LED-valoputki, joka soveltuu sekä yleis- että turvavalaistukseen. Se tarjoaa nopean ja helpon tavan päivittää valaistus kertaheitolla vaihtamatta itse valaisinrunkoa. Korkealaatuinen ja toimintavarma valaistus normaalin käytön lisäksi myös häiriötilanteissa. Jopa 75 000 tunnin käyttöikä ja 185 lm/W:n valotehokkuus takaa, että ratkaisu on erittäin tehokas ja kestää pitkälle tulevaisuuteen.
Edut
Erinomainen suorituskyky sekä yleis- että turvavalaistuksessa
Alhainen energiankulutus ja pitkä käyttöikä takaavat merkittävät energiansäästöt
Ominaisuudet
Monikäyttöinen ratkaisu, joka soveltuu sekä yleis- että turvavalaistukseen
Soveltuu sekä keskusakustollisiin että yksikkövalaisinjärjestelmiin
Käyttökohteet
Varoitus ja turvallisuustiedot
Vain koulutettu sähköasentaja saa asentaa valoputken, ja se tulee tehdä paikallisten määräysten mukaisesti. Muutetun valaisimen tulee täyttää sovellettavat turvavalaistusstandardit. Arvioi riskit mukana toimitettavan tarkistuslistan avulla ennen asennusta, asennuksen aikana ja sen jälkeen.
Huomioithan, että ei-keskusakustollisessa turvavalaistusjärjestelmässä on käytettävä yhteensopivaa turvavalaistuksen akkusarjaa (suosittelemme EM300V ELB, ELP3 kit HV, EAN: 8719514881136) ja suojamoduulia (EAN: 8721103152213).