Philips MASTER, LEDtube, T8, Verkkovirta/tasavirta, 1200 mm, 13.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 tuntia, ELR/EL-DC

MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 13.5W 840 T8

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDtube, T8, Verkkovirta/tasavirta, 1200 mm, 13.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 tuntia, 185 lm/W, EEL B, G13, Muovi, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö, Soveltuu turvavalaistukseen (lisävarusteena saatavan yhteensopivan akkusarjan kanssa)

Tilauskoodi: 929004306402
Täysi tilauskoodi: 872110311512600

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G13
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Nimelliskäyttöikä
75 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
200 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929004306402 pdf 67.9 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 174.8 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929004306402 fi_FI pdf 1.2 MB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 13.5W 840 T8 pdf 2.8 MB
Asennusohjeet
Checklist of Installation instructions for converting an existing emergency luminaire with LED Tube pdf 337.3 kB
Asennusohjeet
Localized_DE_Checklist of Installation instructions for converting an existing emergency luminaire with LED Tube pdf 342.6 kB
Asennusohjeet
Installation Guide pdf 6.2 MB

Kuvat

Product-Photographs-929004306402_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929004306402_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 13.5W 840 T8 IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 13.5W 840 T8 ldt 34.1 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-LED-tube-Mains-DC-FAM-103487795-Ref-929004306402 pdf 930.7 kB