Philips MASTER, LEDtube, T5, Verkkovirta/tasavirta, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 tuntia, ELR/EL-DC
MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 26W 840 T5
Tuotteen kuvaus
MASTER, LEDtube, T5, Verkkovirta/tasavirta, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 tuntia, 150 lm/W, EEL D, G5, Lasi, 0 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö, Soveltuu turvavalaistukseen (lisävarusteena saatavan yhteensopivan akkusarjan kanssa)
Tekniset tiedot
- Lampun kanta
- G5
- Vastuullisuusluokitus
- Signify Circle
- Nimelliskäyttöikä
- 60 000 tuntia
- Kytkentäjaksojen määrä
- 200 000
- Lampun tyyppi
- LEDtube
- Hyötyvalovirta
- Sphere
- Takuuaika
- 5 vuotta