Philips MASTER, LEDtube, T8, Verkkovirta/tasavirta, 600 mm, 7.6 W, 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 tuntia, ELR/EL-DC

MAS LEDtube Mains/EL 600mm 7.6W 840 T8

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDtube, T8, Verkkovirta/tasavirta, 600 mm, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 tuntia, 151 lm/W, EEL D, G13, Muovi, 40 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö, Soveltuu turvavalaistukseen (lisävarusteena saatavan yhteensopivan akkusarjan kanssa)

Tilauskoodi: 929004306102
Täysi tilauskoodi: 872110311510200

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G13
Nimelliskäyttöikä
75 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
200 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929004306102 pdf 67.6 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 174.8 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929004306102 fi_FI pdf 1.1 MB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - MAS LEDtube Mains/EL 600mm 7.6W 840 T8 pdf 2.8 MB
Asennusohjeet
Installation Guide pdf 6.2 MB
Asennusohjeet
Localized_DE_Checklist of Installation instructions for converting an existing emergency luminaire with LED Tube pdf 342.6 kB
Asennusohjeet
Checklist of Installation instructions for converting an existing emergency luminaire with LED Tube pdf 337.3 kB

Kuvat

Product-Photographs-929004306102_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929004306102_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDtube Mains/EL 600mm 7.6W 840 T8 IES 8.1 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube Mains/EL 600mm 7.6W 840 T8 ldt 5.9 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-LED-tube-Mains-DC-FAM-103487795-Ref-929004306102 pdf 930.8 kB