Philips MASTER, LEDtube, T5, Verkkovirta/tasavirta, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 tuntia, ELR/EL-DC

MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 26W 840 T5

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDtube, T5, Verkkovirta/tasavirta, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 tuntia, 150 lm/W, EEL D, G5, Lasi, 0 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö, Soveltuu turvavalaistukseen (lisävarusteena saatavan yhteensopivan akkusarjan kanssa)

Tilauskoodi: 929004307602
Täysi tilauskoodi: 872110311520100

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G5
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Nimelliskäyttöikä
60 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
200 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929004307602 pdf 67.0 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 174.8 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929004307602 fi_FI pdf 1.1 MB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 26W 840 T5 pdf 2.8 MB
Asennusohjeet
Installation Guide pdf 6.2 MB
Asennusohjeet
Checklist of Installation instructions for converting an existing emergency luminaire with LED Tube pdf 337.3 kB
Asennusohjeet
Localized_DE_Checklist of Installation instructions for converting an existing emergency luminaire with LED Tube pdf 342.6 kB

Kuvat

Product-Photographs-929004307602_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929004307602_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 26W 840 T5 IES 8.5 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 26W 840 T5 ldt 5.9 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-LED-tube-Mains-DC-FAM-103487795-Ref-929004307602 pdf 931.0 kB