Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 ‑LED-putkella voidaan korvata perinteiset loisteputket suoraan. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 on ihanteellinen ratkaisu kohteisiin, joihin tarvitaan laadukas ja tehokas ratkaisu, mutta samalla halutaan säästää energiaa. Korkea energiatehokkuus ja pitkä käyttöikä takaa lyhyen takaisinmaksuajan ja alhaiset kokonaiskustannukset.
Loisteputkia merkitsevästi alhaisempi energiankulutus ja pienemmät käyttökustannukset
Perinteisiä loisteputkia 2–3 kertaa pidempi käyttöikä mahdollistaa alhaisemmat ylläpitokustannukset
Säästää 50 % energiaa loisteputkiin verrattuna
Pitkä käyttöikä: 50 000 tuntia
HUOM.: Näitä valoputkia käyttävien ratkaisujen energiatehokkuus ja valonjako riippuu ratkaisun kokoonpanosta.