Philips MASTER, LEDtube, Putki, kaksipäätyinen, HF, 1200 mm, 14 W, 36W TL-D, 3300 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 tuntia

MAS LEDtube HF 1200mm 14W 833 T8 FOOD

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDtube, Putki, kaksipäätyinen, HF, 1200 mm, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 3300 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 tuntia, 71.00 lm/W, G13, Muovi, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Tilauskoodi: 929002479402
Täysi tilauskoodi: 871951429616900

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G13
Nimelliskäyttöikä
60 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Esite
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002479402 fi_FI pdf 630.3 kB

Kuvat

Product-Photographs-929002479402_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002479402_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm 14W 833 T8 FOOD IES 72.2 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929002479402 pdf 682.0 kB