Pysy ajan tasalla!
Tilaa uutiskirjeemme, niin kuulet Signifyn uutuuksista ja muusta ajankohtaisesta ensimmäisten joukossa.
Valaistussuunnittelijat ja insinöörit
Yhteistyökumppanit
Asentajat ja tukkurit
Green Switch ‑laskuri
Asiakastarinat
Ota yhteyttä
Työpaikat
Uutiset ja tapahtumat
Löydät brändimme Philipsin tuotevalikoiman nyt Signify-sivustolta!
Saatavilla vain myymälästä
Tuote-esite pdf 641.8 kB
Asennusohjeet pdf 2.8 MB
Product-Photographs-929001393332_EU ZIP
Product-Diagrams-929001393332_EU ZIP
Tuotteen kuvaus
MASTER, LEDtube, T8, HF, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 75000 tuntia, 131 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Muovi, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8
General uniform lighting - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8
FailureRate
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram