Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 14 W, 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, CRI 80, 75000 tuntia

MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, CRI 80, 75000 tuntia, 150 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Muovi, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Tilauskoodi: 929003553602
Täysi tilauskoodi: 871951446686900

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G13 Rotatable end-cap
Nimelliskäyttöikä
75 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003553602 pdf 66.9 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 244.8 kB
Purkamisohjeet
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Esite
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003553602 fi_FI pdf 647.1 kB

Esitteet

Asennusohjeet
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Kuvat

Product-Photographs-929003553602_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003553602_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8 IES 73.3 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929003554102 pdf 698.0 kB