Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 75000 tuntia

MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDtube, T8, HF, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 75000 tuntia, 131 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Muovi, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Tilauskoodi: 929001393232
Täysi tilauskoodi: 871951446642500

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G13 Rotatable end-cap
Nimelliskäyttöikä
75 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929001393202 pdf 67.3 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 235.8 kB
Purkamisohjeet
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Esite
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929001393232 fi_FI pdf 640.8 kB

Esitteet

Asennusohjeet
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Kuvat

Product-Photographs-929001393232_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929001393232_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8 ies 19.1 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-600mm-HO-8W840-T8-929001393232 pdf 606.6 kB