Huippuluokan suorituskykyä ympäristöystävällisesti
Uusi ympäristöystävällisempi Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains on tehokas, kestävä ja vastuullinen valaistusratkaisu. Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains on markkinoiden ensimmäinen LED-valoputki, joka on valmistettu 40-prosenttisesti kierrätetystä muovista. Se mahdollistaa ympäristöystävällisen valaistusratkaisun laadusta tinkimättä. Jopa 75 000 tunnin käyttöikä ja 185 lm/W:n valotehokkuus takaavat erinomaisen energiatehokkuuden. Nämä T8-valoputket ovat tehokas ja toimintavarma valaistusratkaisu lukuisiin eri käyttökohteisiin. Alhainen energiankulutuksen ja pitkän käyttöiän ansiosta LED-putki sopii kaikkein vaativimpiinkin käyttökohteisiin.
Tehokas ja suorituskykyinen ratkaisu, joka sopii moneen käyttökohteeseen
Alhainen energiankulutus ja pitkä käyttöikä takaavat merkittävät energiansäästöt
Valmistettu keskimäärin 40-prosenttisesti kierrätetystä muovista
Jopa 185 lm/W:n valotehokkuus ja 75 000 tunnin käyttöikä takaavat merkittävät energiansäästöt ja pitkäikäisen valaistusratkaisun