Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1100 mm, 220-240 V, 16 W, 38W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 tuntia

MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1100 mm, 220-240 V, 16 W, LED alternative to 38W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 tuntia, 156 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Muovi, 40 %, 1100 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Tilauskoodi: 929001961102
Täysi tilauskoodi: 871869961602100

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G13 Rotatable end-cap
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Nimelliskäyttöikä
75 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
200 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8 txt 4.8 kB
Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929001961102 pdf 68.0 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 244.4 kB
Purkamisohjeet
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929001961102 fi_FI pdf 653.9 kB

Esitteet

Asennusohjeet
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Kuvat

Product-Photographs-929001961102_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929001961102_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8 ies 38.9 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8 ldt 34.1 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929001961102 pdf 660.8 kB