Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 900 mm, 220-240 V, 12 W, 30W TL-D, 4000 K, 1575 lm, CRI 80, 75000 tuntia

MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 900 mm, 220-240 V, 12 W, LED alternative to 30W TL-D, 4000 K, 1575 lm, CRI 80, 75000 tuntia, 131 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Muovi, 40 %, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Tilauskoodi: 929001298402
Täysi tilauskoodi: 871869668708600

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G13 Rotatable end-cap
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Nimelliskäyttöikä
75 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
200 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8 txt 4.9 kB
Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929001298402 pdf 68.4 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 244.4 kB
Purkamisohjeet
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929001298402 fi_FI pdf 360.1 kB

Esitteet

Asennusohjeet
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Kuvat

Product-Photographs-929001298402_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929001298402_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8 IES 4.0 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8 ldt 34.1 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929001298402 pdf 663.0 kB