Suomi - Suomeksi

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, Yksipäinen, 1050 mm, 220-240 V, 16 W, 38W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 tuntia

MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, Yksipäinen, 1050 mm, 220-240 V, 16 W, LED alternative to 38W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 tuntia, 143 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Muovi, 40 %, 1050 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Tilauskoodi: 929001375602
Täysi tilauskoodi: 871869672855000

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G13 Rotatable end-cap
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Nimelliskäyttöikä
75 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
200 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8 txt 4.8 kB
Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929001375602 pdf 69.5 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 243.3 kB
Purkamisohjeet
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929001375602 fi_FI pdf 359.3 kB

Esitteet

Asennusohjeet
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Kuvat

Product-Photographs-929001375602_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929001375602_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8 ies 38.9 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8 ldt 34.1 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929001961102 pdf 660.8 kB