Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1200 mm, 13.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 tuntia
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC
Tuotteen kuvaus
MASTER, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1200 mm, 13.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 tuntia, 170 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Muovi, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Tekniset tiedot
- Lampun kanta
- G13 Rotatable end-cap
- Vastuullisuusluokitus
- Signify Circle
- Nimelliskäyttöikä
- 75 000 tuntia
- Kytkentäjaksojen määrä
- 200 000
- Lampun tyyppi
- LEDtube
- Hyötyvalovirta
- Sphere
- Takuuaika
- 5 vuotta