Philips CorePro - LED HID SON-T

Kustannustehokas LED-korvaaja HID- ja SON-katulampuille, MASTER - LED HID SON-T

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Philips CorePro LED HID SON-T -valonlähteet tarjoavat helpon ja kustannustehokkaan LED-ratkaisun, jolla voit korvata suurpainepurkauslamput (HID). Tämä uusi tuotesukupolvi tuo LED-lamppujen energiatehokkuuden ja pitkän käyttöiän edut perinteisten suurpainepurkauslamppujen tilalle. Lisäksi alkuinvestointi on pieni, joten saat heti säästöjä. Lampuilla on sama koko ja valonjako kuin HID-lampuilla, joten niillä voidaan helposti korvata perinteiset valonlähteet. IP65-luokituksen ansiosta TrueForce Core LED HPL Post-Top -valonlähteet soveltuvat myös ulkokäyttöön.

Edut

  • Kustannustehokkaat valonlähteet

  • Pieni alkuinvestointi, lyhyt takaisinmaksuaika

Ominaisuudet

  • Erittäin energiatehokas

  • Pitkä käyttöikä, 50 000 h

Käyttökohteet

  • Tiet ja kadut
  • Tunnelit
  • Pysäköintihallit

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Katso lisätietoja asennusoppaasta tai pyydä kytkentäkaavio ja ohjeet Philips-valaistuksen myyntiedustajalta.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet CorePro - LED HID SON-T fi_FI pdf 339.2 kB

Kuvat

Family-Photographs-CorePro - LED HID SON-T
Useita resursseja - Visuals
Pakkauskuva
Packaging Image tif 11.3 MB

Valonjakotiedostot

Family-IES-CorePro - LED HID SON-T
Useita resursseja - Software Plugins