Philips CorePro, LED SON-T, Putken muotoinen, Vain verkkovirtakäyttö, 40 W, SON-T 100W, E40, 2700 K, 6500 lm, CRI 70, 25000 tuntia

TForce Core LED road 40W 727 E40 MV

Tuotteen kuvaus

CorePro, LED SON-T, Putken muotoinen, Vain verkkovirtakäyttö, 40 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2700 K, 6500 lm, CRI 70, 25000 tuntia, 162 lm/W, EEL C, PF 0.9, Lasi, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003731002
Täysi tilauskoodi: 872016926775600

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E40
Nimelliskäyttöikä
25 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LED SON-T
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
3 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV txt 3.0 kB
Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003731002 pdf 68.7 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 172.3 kB
Esite
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003731002 fi_FI pdf 540.4 kB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV pdf 656.8 kB
Asennusohjeet
Installation instructions pdf 527.3 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003731002_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003731002_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV ies 60.1 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV ldt 1.1 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB