Philips CorePro, LED SON-T, Putken muotoinen, Vain verkkovirtakäyttö, 17 W, SON-T 50W, E27, 3000 K, 2800 lm, CRI 70, 25000 tuntia

TForce Core LED road 17W 730 E27 MV

Tuotteen kuvaus

CorePro, LED SON-T, Putken muotoinen, Vain verkkovirtakäyttö, 17 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 3000 K, 2800 lm, CRI 70, 25000 tuntia, 164 lm/W, EEL C, PF 0.5, Lasi, RG1, IP65, SVM 3.3, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002484802
Täysi tilauskoodi: 871951431625600

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
25 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LED SON-T
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
3 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - TForce Core LED road 17W 730 E27 MV txt 3.0 kB
Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929002484802 pdf 69.1 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 270.8 kB
Esite
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002484802 fi_FI pdf 296.7 kB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - TForce Core LED road 17W 730 E27 MV pdf 656.8 kB
Asennusohjeet
Installation instructions pdf 387.2 kB

Kuvat

Product-Photographs-929002484802_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002484802_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - TForce Core LED road 17W 730 E27 MV IES 1011 B
LDT
LDT File - TForce Core LED road 17W 730 E27 MV ldt 1.1 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB