Philips CorePro, LED SON-T, Putken muotoinen, Vain verkkovirtakäyttö, 40 W, SON-T 100W, E40, 4000 K, 7500 lm, CRI 70, 25000 tuntia

TForce Core LED road 40W 740 E40 MV

Tuotteen kuvaus

CorePro, LED SON-T, Putken muotoinen, Vain verkkovirtakäyttö, 40 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 4000 K, 7500 lm, CRI 70, 25000 tuntia, 187 lm/W, EEL B, PF 0.9, Lasi, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002485302
Täysi tilauskoodi: 871951431635500

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E40
Nimelliskäyttöikä
25 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LED SON-T
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
3 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV txt 3.0 kB
Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929002485302 pdf 69.4 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 267.8 kB
Esite
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002485302 fi_FI pdf 543.4 kB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV pdf 656.8 kB
Asennusohjeet
Installation instructions pdf 387.2 kB

Kuvat

Product-Photographs-929002485302_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002485302_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV IES 60.1 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV ldt 1.1 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB