Philips LED SON-T, Putken muotoinen, Vain verkkovirtakäyttö, 45 W, SON-T 150/100W, E40, 2700 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 tuntia

TForce Core LED road 45W 727 E40 MV

Tuotteen kuvaus

LED SON-T, Putken muotoinen, Vain verkkovirtakäyttö, 45 W, LED alternative to SON-T 150/100W, E40, 2700 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 tuntia, 195 lm/W, EEL B, PF 0.9, Lasi, RG1, IP65, SVM 2.5, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003775602
Täysi tilauskoodi: 872016929743200

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E40
Nimelliskäyttöikä
25 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LED SON-T
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
3 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - TForce Core LED road 45W 727 E40 MV txt 3.0 kB
Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003775602 pdf 68.8 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 268.2 kB
Esite
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003775602 fi_FI pdf 548.0 kB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - TForce Core LED road 45W 727 E40 MV pdf 656.8 kB
Asennusohjeet
Installation instructions pdf 387.2 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003775602_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003775602_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - TForce Core LED road 45W 727 E40 MV IES 5.5 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 45W 727 E40 MV ldt 1.1 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB