Philips Trueforce CorePro LED HPL

Για τις καθημερινές εργασίες σας φωτισμού, η λύση είναι τα νέα LED HPL για αντικατάσταση λαμπτήρων HID

Προϊόντα

CorePro LED HPL/SON M 1.8Klm13W827E27 FR
CorePro LED HPL/SON M 1.8Klm13W827E27 FR
14373000
CorePro LED HPL/SON M 2Klm13W830E27 FR
CorePro LED HPL/SON M 2Klm13W830E27 FR
14375400
CorePro LED HPL/SON M 2Klm13W840E27 FR
CorePro LED HPL/SON M 2Klm13W840E27 FR
14377800
CorePro LED HPL/SON M2.6Klm18.3W827E27FR
CorePro LED HPL/SON M2.6Klm18.3W827E27FR
14379200
CorePro LED HPL/SON M3Klm18.3W830E27FR
CorePro LED HPL/SON M3Klm18.3W830E27FR
14381500

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Οι λαμπτήρες HPL της σειράς TrueForce Core LED της Philips αποτελούν μια εύκολη λύση LED με γρήγορη απόσβεση για την αντικατάσταση των λαμπτήρων εκκένωσης υψηλής έντασης (HID). Η αντικατάσταση των λαμπτήρων HID με αυτή τη νέα γενιά λαμπτήρων LED για κορυφή ιστού εξασφαλίζει όλα τα πλεονεκτήματα της ενεργειακής απόδοσης και της μεγάλης διάρκειας ζωής που παρέχει η τεχνολογία LED, προσφέροντας άμεση εξοικονόμηση με μια χαμηλή αρχική επένδυση. Επιπλέον, οι λαμπτήρες TrueForce CorePro LED HPL έχουν σχεδιαστεί για να έχουν το ίδιο μέγεθος και την ίδια κατανομή φωτός με τις εναλλακτικές λύσεις HID. Χάρη στην τεχνολογία νήματος LED υψηλής ισχύος, δεν θα αντιληφθείτε καμία διαφορά. Επιπλέον, η μοναδική σχεδίαση προστασίας IP65 που έχουν, σημαίνει ότι οι λαμπτήρες κορυφής ιστού TrueForce Core LED HPL μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές εξωτερικών και εσωτερικών χώρων.

Πλεονεκτήματα

  • Παρόμοια όψη και αίσθηση με τους συμβατικούς λαμπτήρες HID SON/HPL

  • Τέλεια εφαρμογή σε φωτιστικά HID με σύνδεση στο ρεύμα

Χαρακτηριστικά

  • Λαμπτήρες υψηλής ενεργειακής απόδοσης

  • Μεγάλη διάρκεια ζωής - 25,000 ώρες

Εφαρμογές

  • Αυτοκινητόδρομοι και οδοί
  • Χώροι στάθμευσης
  • Πάρκα και πλατείες

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται πάντα από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή εγκαταστάτη. Για οδηγίες, χρησιμοποιήστε τον οδηγό εγκατάστασης.

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet Trueforce CorePro LED HPL el_GR pdf 315.7 kB

Εικόνες

Family-Photographs-Trueforce CorePro LED HPL
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Εικόνα συσκευασίας
Packaging Image tif 21.1 MB

Πρόσθετα λογισμικού

Family-IES-Trueforce CorePro LED HPL
Πολλαπλά στοιχεία - Software Plugins