Philips LED HPL, Οβάλ, Δίκτυο, 13 W, HPL 50W, E27, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 h
CorePro LED HPL/SON M 2Klm13W830E27 FR
Περιγραφή προϊόντος
LED HPL, Οβάλ, Δίκτυο, 13 W, LED alternative to HPL 50W, E27, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 h, 153 lm/W, EEL D, PF 0.5, Γυαλί, RG1, IP65, SVM 0.4, PstLM 1
Προδιαγραφές
- Βάση-κάλυμμα
- E27
- Ονομαστική διάρκεια ζωής
- 25.000 h
- Κύκλος λειτουργίας
- 50.000
- Lighting Technology
- LED HPL
- Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
- Sphere
- Περίοδος εγγύησης
- 3 έτη