Ελλάδα - Ελληνική
Πόλη Χρήσιμα

Πόλεις

Επανασχεδιάστε την πόλη σας με φως

Πόλεις

Το φως έχει τη δύναμη να μεταμορφώσει μια πόλη—κάνοντάς την να φαίνεται ασφαλέστερη, πιο ζωντανή και πιο φιλόξενη μετά το σκοτάδι. Ο έξυπνος φωτισμός LED μας συνδυάζει ομορφιά, απόδοση και ευφυΐα βασισμένη σε δεδομένα για να βοηθήσει τις πόλεις να ευδοκιμήσουν—σήμερα και αύριο:

 

  • Κάντε τους δρόμους, τα πάρκα και τους δημόσιους χώρους να φαίνονται ασφαλέστερα και πιο ζωντανά
  • Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας έως και 80%
  • Ενεργοποιήστε την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και τον τηλεχειρισμό
  • Βελτιώστε τη ροή της κυκλοφορίας και την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών
  • Υποστηρίξτε τις φιλοδοξίες για έξυπνες πόλεις με κλιμακώσιμη ψηφιακή υποδομή

Εμπνευστείτε από τα έργα μας

Οι έξυπνες υποδομές φωτίζουν τον δρόμο στην κομητεία Μαϊάμι-Ντέιντ

Οι έξυπνες υποδομές φωτίζουν τον δρόμο στην κομητεία Μαϊάμι-Ντέιντ

Η κομητεία Μαϊάμι-Ντέιντ αναβάθμισε 28.000 φωτιστικά δρόμου με την έξυπνη τεχνολογία LED της Signify, ενισχύοντας την ασφάλεια, την κινητικότητα και την ψηφιακή ισότητα σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές.

Έξυπνος φωτισμός και η έξυπνη πόλη του Ντίσελντορφ

Έξυπνος φωτισμός και η έξυπνη πόλη του Ντίσελντορφ

Το Ντίσελντορφ αναβαθμίζει πάνω από 3.000 δημόσιους φωτισμούς με το σύστημα Interact της Signify για να ενισχύσει την ενεργειακή απόδοση και να γίνει κλιματικά ουδέτερο έως το 2035

Η Signify φωτίζει την Μπρατισλάβα με φώτα LED

Η Signify φωτίζει την Μπρατισλάβα με φώτα LED

Η Μπρατισλάβα αντικαθιστά πάνω από 30.000 φώτα με την τεχνολογία LED της Signify, μειώνοντας τις εκπομπές CO₂ κατά 672 τόνους/έτος και ανοίγοντας το δρόμο για ένα έξυπνο, ενεργειακά αποδοτικό μέλλον.

Έξυπνα συστήματα φωτισμού

Τα έξυπνα συστήματα φωτισμού της Signify συνδυάζουν φωτιστικά, χειριστήρια, αισθητήρες, δεδομένα και λογισμικό για να ξεκλειδώσουν πληροφορίες που βελτιώνουν τις λειτουργίες και τη διαχείριση εγκαταστάσεων. Τα εύχρηστα χειριστήρια μας διευκολύνουν την προσαρμογή του φωτισμού σε πραγματικό χρόνο, βελτιώνοντας την ατμόσφαιρα, εξοικονομώντας ενέργεια και δίνοντας στους ανθρώπους μεγαλύτερο έλεγχο του χώρου τους.

Κορυφαία προϊόντα

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα;

Κάντε την πόλη σας έξυπνη

Κάντε την πόλη σας έξυπνη

Το Interact City επιτρέπει τον έξυπνο, συνδεδεμένο φωτισμό για τις αστικές περιοχές, βελτιώνοντας την ασφάλεια, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας έως και 80% και υποστηρίζοντας υπηρεσίες πόλης που βασίζονται σε δεδομένα. Βοηθά τους δήμους να διαχειρίζονται τον φωτισμό εξ αποστάσεως, να βελτιώνουν την ευημερία των πολιτών και να θέτουν τα θεμέλια για ευρύτερες καινοτομίες στις έξυπνες πόλεις.

Περισσότερες πληροφορίες

Βρείτε τα τελευταία νέα από το Signify.

 

Η Signify παρουσιάζει τη λευκή βίβλο με την Climate Group

Υπηρεσίες

Signify, ο συνεργάτης σας στη διαδρομή.

 

Μάθετε περισσότερα

Αρχεία προς λήψη

Συμπληρώστε τις γνώσεις σας.

 

Φυλλάδιο εφαρμογών για την πόλη

Πώς μπορούμε να σας υποστηρίξουμε;

Newsletter

Newsletter

Για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα μας και ενημερώσεις για διαδικτυακά σεμινάρια, καινοτομίες και on-line εργαλεία.

Ξεκινώντας μια νέα δουλειά

Περισσότερες πληροφορίες

Μια νέα δουλειά ξεκινάει; Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε.

Εύρεση συνεργατών

Εύρεση συνεργατών

Βρείτε έναν διανομέα ή έναν πιστοποιημένο ολοκληρωτή συστημάτων κοντά σας.