Philips CorePro, LED HPL, Οβάλ, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 18 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LED HPL, Οβάλ, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 18 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 h, 166 lm/W, EEL C, PF 0.5, Γυαλί, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 75031200
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869975031200

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
25.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LED HPL
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002350002 pdf 67.9 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 206.7 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002350002 el_GR pdf 624.6 kB

Φυλλάδια

Δήλωση συμμόρφωσης
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR pdf 295.2 kB
Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instructions pdf 557.4 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002350002_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002350002_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR ies 2.6 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR IES 1.3 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB