Προϊόντα επαγγελματικού φωτισμού

Προϊόντα Επαγγελματικού Φωτισμού

Περιηγηθείτε στον επαγγελματικό κατάλογο της Signify για γρήγορη πρόσβαση σε λεπτομερείς προδιαγραφές, τεχνική τεκμηρίωση και πρόσφατες πληροφορίες σε όλο το χαρτοφυλάκιο φωτισμού μας.

Περιήγηση κατά κατηγορία

Η Signify προσφέρει χαρτοφυλάκιο αξιόπιστων μαρκών επαγγελματικού φωτισμού. Αποτελεί τη νέα επίσημη ιστοσελίδα του καταλόγου φωτισμού της Philips, μαζί με τις Dynalite, Interact και άλλες μάρκες Signify.

Περιήγηση Ανά Συστήματα

Ανακαλύψτε τη μοναδική συλλογή μας από πρωτοποριακά συστήματα έξυπνου φωτισμού, τα οποία σας επιτρέπουν να διαχειρίζεστε, να παρακολουθείτε και να βελτιστοποιείτε τον φωτισμό σας.

Επισημασμένα προϊόντα

Ο φωτισμός της επιχείρησής σας, εύκολα

Οι υπηρεσίες φωτισμού μας φροντίζουν για τον φωτισμό σας, ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε στη λειτουργία της επιχείρησής σας – από Υπηρεσίες Φωτισμού που εξασφαλίζουν το καλύτερο αποτέλεσμα για τις ανάγκες σας, μέχρι Υπηρεσίες Κύκλου Ζωής που παρατείνουν τη διάρκεια ζωής της επένδυσής σας, έως τις Υπηρεσίες Διαχείρισης, όπου σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε, διαχειριζόμαστε και λειτουργούμε την εγκατάστασή σας.

Συχνές ερωτήσεις

Αυτός είναι ο κατάλογος φωτισμού της Philips;

Αυτός είναι ο κατάλογος επαγγελματικού φωτισμού της Signify. Η Signify είναι ο κατασκευαστής μιας ευρείας γκάμας προϊόντων φωτισμού, συμπεριλαμβανομένων των φωτιστικών Philips όπως τα Philips CoreLine, Philips Ledinaire και Philips SmartBalance, καθώς και των LED λαμπτήρων και σωλήνων Philips. Σε αυτόν τον κατάλογο θα βρείτε λύσεις μάρκας Signify (Interact, Dynalite, NatureConnect), αλλά και λαμπτήρες και φωτιστικά μάρκας Philips. Όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται και υποστηρίζονται από τη Signify.

Ποιες κατηγορίες προϊόντων επαγγελματικού φωτισμού προσφέρει η Signify;

Ο επαγγελματικός κατάλογος είναι οργανωμένος σε επτά κύριες κατηγορίες: (1) Φωτιστικά εσωτερικού χώρου - περιλαμβάνοντας πάνελ, χωνευτά, γραμμικά συστήματα (trunking), αδιάβροχα και φωτιστικά μεγάλου ύψους, (2) Φωτιστικά εξωτερικού χώρου - περιλαμβάνοντας φωτιστικά οδικού και αστικού φωτισμού, ηλιακά και προβολείς, (3) Λαμπτήρες και στοιχεία LED - περιλαμβάνοντας λαμπτήρες, σωλήνες LED (Retrofit) και σποτ, (4) Συστήματα ελέγχου φωτισμού - περιλαμβάνοντας Dynalite, Interact και αυτόνομα συστημάτα ελέγχου, (5) Συμβατικοί λαμπτήρες - περιλαμβάνοντας τα Compact HID, HID και ειδικούς λαμπτήρες, (6) Ηλεκτρονικά εξαρτήματα LED - περιλαμβάνοντας μονάδες LED για εσωτερικό και εξωτερικό χώρο και τροφοδοτικά, (7) Ηλεκτρονικά εξαρτήματα φωτισμού - για λύσεις HID, φθορισμού και αλογόνου.

Πώς μπορώ να βρω το κατάλληλο φωτιστικό για το έργο μου;

Επισκεφθείτε τον ηλεκτρονικό κατάλογο Signify και χρησιμοποιήστε τα φίλτρα που διατίθενται σε επίπεδο κατηγορίας και σειράς προϊόντων. Τα φίλτρα διατίθενται για διάφορες εφαρμογές (π.χ. γραφείο, εκπαίδευση, λιανικό εμπόριο, υγειονομική περίθαλψη, βιομηχανία, εξωτερικοί χώροι), καθώς και για ένα ευρύ φάσμα τεχνικών χαρακτηριστικών, όπως είναι η φωτεινή απόδοση, η θερμοκρασία χρώματος, η κατηγορία προστασίας IP, οι τρόποι ελέγχου (π.χ. DALI, ασύρματα, 1–10 V). Σε κάθε σελίδα προϊόντος παρατίθεται μία αναλυτική λίστα των χαρακτηριστικών του προϊόντος και της τεχνικής τεκμηρίωσης, συμπεριλαμβανομένων των φωτομετρικών αρχείων. Για οικογένειες και προϊόντα που διαθέτουν τροχό διαμόρφωσης, η επιλογή προϊόντος μπορεί να προσαρμοστεί περαιτέρω, με βάση τις επιλογές βασικών χαρακτηριστικών.

Από πού μπορώ να κατεβάσω την τεχνική τεκμηρίωση για τα προϊόντα Signify;

Η τεχνική τεκμηρίωση δημοσιεύεται στις σελίδες του προϊόντος και περιλαμβάνει: φωτομετρικά αρχεία IES / ULD / ROLF / LDT (επικυρωμένα για DIALux evo, Relux, AGi32), αρχεία Revit, φύλλα δεδομένων προϊόντος (με ηλεκτρικές, φωτομετρικές, μηχανικές προδιαγραφές), Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντος (EPD, EN 15804), οδηγούς εγκατάστασης και σχέδια διαστάσεων. Μεταβείτε στη σελίδα προϊόντος ή στη σελίδα ολοκληρωμένης διαμόρφωσης, επιλέξτε την καρτέλα Λήψεις και επιλέξτε τα σχετικά αρχεία.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του Interact και του Dynalite;

Το Interact για Έξυπνα Κτίρια είναι ένα έξυπνο σύστημα φωτισμού που αναδεικνύει τα κτίρια προσφέροντας γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση με αισθητήρες ενσωματομένους στα φωτιστικά, ασύρματη συνδεσιμότητα και έλεγχο μέσω εφαρμογής και διαδικτυακής διεπαφής για ενεργειακή απόδοση και ανάλυση χώρου. Το Dynalite είναι μια ευέλικτη λύση φωτισμού και ελέγχου χώρου, που αναβαθμίζει τα κτίρια μέσω του άμεσου ελέγχου του φωτισμού, του HVAC και των κουρτινών. Μια ποικιλία φυσικών και ψηφιακών διεπαφών χρήστη που βελτιώνουν την ατμόσφαιρα του κτιρίου, την επιχειρησιακή αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα.

Μπορώ να έχω πρόσβαση σε φωτομετρικά αρχεία για υπολογισμούς DIALux ή Relux;

Ναι. Τα φωτομετρικά αρχεία IES (IESNA), LDT, ROLF και ULD δημοσιεύονται σε μεμονωμένες σελίδες προϊόντων και είναι επικυρωμένα για DIALux evo, DIALux 4, Relux και AGi32. Μεταβείτε στη σελίδα προϊόντος → Καρτέλα Λήψεις → Φωτομετρικά αρχεία. Υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για όλες τις οικογένειες φωτιστικών και για παραμετροποιήσιμα προϊόντα.

Πώς μπορούμε να σας υποστηρίξουμε;

Εικονίδιο κινητής συσκευής

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα τελευταία νέα, τα διαδικτυακά σεμινάρια, τις καινοτομίες και τα online εργαλεία μας.​

Εικονίδιο φυσαλίδας συνομιλίας

Περισσότερες πληροφορίες​

Ξεκινάτε ένα νέο έργο; Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε.

Εικονίδιο καλαθιού αγορών

Εύρεση συνεργατών

Βρείτε έναν διανομέα ή έναν Πιστοποιημένο System Integrator κοντά σας.