Ανακαλύψτε τις λύσεις φωτισμού μας για την κυκλική οικονομία

Φωτισμός κατασκευασμένος για την κυκλική οικονομία

Signify Circle

Επιλέξτε φωτισμό υψηλής απόδοσης που εξοικονομεί ενέργεια και πόρους και έχει σχεδιαστεί για αντοχή, αναβάθμιση και επαναχρησιμοποίηση.

Το κάνουμε πράξη

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έως και 80% των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 90% του κόστους κατασκευής καθορίζονται στο στάδιο του σχεδιασμού του προϊόντος. Γι' αυτό, τα προϊόντα Signify Circle σχεδιάζονται με γνώμονα την κυκλική οικονομία ευθύς εξαρχής. Οι σχεδιαστικές αρχές μας επικεντρώνονται σε τρεις θεμελιώδεις δράσεις: λιγότερη σπατάλη πόρων, χρήση προϊόντων για περισσότερο χρόνο και επαναχρησιμοποίηση προϊόντων.

 

  • Λιγότερη χρήση: μειώνοντας το αποτύπωμα των υλικών, αυξάνοντας τη χρήση μη παρθένου περιεχομένου, εξαλείφοντας τις επιβλαβείς ουσίες και υπερέχοντας στην ενεργειακή απόδοση.
  • Μεγαλύτερη χρήση: παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής των προϊόντων και διευκολύνοντας την αναβάθμιση και την επισκευή τους, ώστε να παραμένουν σε χρήση για περισσότερο χρόνο.
  • Επαναχρησιμοποίηση: διευκολύνοντας τη συλλογή εξαρτημάτων και, κατ' επέκταση, την ανακύκλωση προϊόντων όταν φτάσουν στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους, έτσι ώστε τα υλικά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά στον μέγιστο δυνατό βαθμό.
Λιγότερη σπατάλη πόρων, χρήση προϊόντων για περισσότερο χρόνο, επαναχρησιμοποίηση προϊόντων

Η κυκλικότητα ξεκινάει εδώ​

Προϊόντα έτοιμα για κυκλικότητα​

Κάθε προϊόν Signify Circle σχεδιάζεται με γνώμονα την κυκλικότητα ευθύς εξαρχής. Αυτό σημαίνει έξυπνη χρήση υλικών, βέλτιστη ενεργειακή απόδοση, λύσεις που έχουν κατασκευαστεί για να διαρκούν και είναι βελτιστοποιημένες για αναβάθμιση και επαναχρησιμοποίηση.

 

 

Light as a service

Φωτισμός ως Υπηρεσία

Με το επιχειρηματικό μας μοντέλο Light as a Service (LaaS), έχετε την απόδοση που χρειάζεστε χωρίς να χρειάζεται να κατέχετε ή να συντηρείτε τον εξοπλισμό. Είναι ένας απλός τρόπος για να μειώσετε το κόστος, να μειώσετε την ταλαιπωρία και να εξασφαλίσετε φωτισμό υψηλής απόδοσης μακροπρόθεσμα.

Επαναχρησιμοποίηση, ανακαίνιση, ανακατασκευή​

Ανακατασκευή

Δώστε στα μεταχειρισμένα φωτιστικά μια νέα ζωή με επαγγελματικές υπηρεσίες σχεδιασμένες να τα επαναφέρουν σε απόδοση σαν καινούρια, με εγγύηση. Είναι μια έξυπνη επιλογή που μπορεί να εξοικονομήσει πόρους, να μειώσει τη σπατάλη υλικών και να προσφέρει αξιόπιστη ποιότητα.

Ανταλλακτικά και κιτ αναβάθμισης

Συντήρηση και ανταλλακτικά

Η συντήρηση είναι ευκολότερη από ποτέ χάρη σε έναν κωδικό QR σε όλα τα προϊόντα Signify Circle, ο οποίος παρέχει άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες σέρβις προϊόντων, ανταλλακτικά και υπηρεσίες αναβάθμισης. Είναι ένας οικονομικός τρόπος, με μειωμένες διακοπές λειτουργίας, για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των προϊόντων σας.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους ορισμούς του Signify Circle και το πλαίσιο πολιτικής κυκλικότητας, κάντε κλικ εδώ.