Philips CorePro, LED HPL, Οβάλ, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 18 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 2700 K, 2600 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LED HPL, Οβάλ, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 18 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 2700 K, 2600 lm, CRI 80, 25000 h, 144 lm/W, EEL D, PF 0.5, Γυαλί, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 26779400
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016926779400

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
25.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LED HPL
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003731202 pdf 67.7 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 206.5 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003731202 el_GR pdf 617.7 kB

Φυλλάδια

Δήλωση συμμόρφωσης
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR pdf 295.2 kB
Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instructions pdf 557.4 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003731202_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003731202_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR ies 1.3 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR ies 2.6 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB