Philips LED HPL, Οβάλ, Δίκτυο, 13 W, HPL 50W, E27, 2700 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 h

CorePro LED HPL/SON M 1.8Klm13W827E27 FR

Περιγραφή προϊόντος

LED HPL, Οβάλ, Δίκτυο, 13 W, LED alternative to HPL 50W, E27, 2700 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 h, 138 lm/W, EEL D, PF 0.5, Γυαλί, RG1, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 14373000
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872110314373000

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
25.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LED HPL
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929004365002 pdf 68.2 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 359.1 kB
Φυλλάδιο
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929004365002 el_GR pdf 562.1 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instructions pdf 45.0 MB

Εικόνες

Product-Photographs-929004365002_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929004365002_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LED HPL/SON M 1.8Klm13W827E27 FR ies 1.1 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-HUB-EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929004365602 pdf 963.7 kB