Philips LED HPL, Οβάλ, Δίκτυο, 18.3 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 h
CorePro LED HPL/SON M3Klm18.3W830E27FR
Περιγραφή προϊόντος
LED HPL, Οβάλ, Δίκτυο, 18.3 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 h, 163 lm/W, EEL C, PF 0.5, Γυαλί, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1
Προδιαγραφές
- Βάση-κάλυμμα
- E27
- Ονομαστική διάρκεια ζωής
- 25.000 h
- Κύκλος λειτουργίας
- 50.000
- Lighting Technology
- LED HPL
- Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
- Sphere
- Περίοδος εγγύησης
- 3 έτη