Philips LED HPL, Οβάλ, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 24.5 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 24.5W E27 840 FR

Περιγραφή προϊόντος

LED HPL, Οβάλ, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 24.5 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 h, 163 lm/W, EEL C, PF 0.5, Γυαλί, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 33635300
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016933635300

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
25.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LED HPL
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003836602 pdf 68.3 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 209.2 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003836602 el_GR pdf 579.8 kB

Φυλλάδια

Δήλωση συμμόρφωσης
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 24.5W E27 840 FR pdf 295.2 kB
Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instructions pdf 557.4 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003836602_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003836602_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - TForce Core LED HPL 24.5W E27 840 FR ies 2.6 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB