Eine Schule, in der sich die Menschen wohl fühlen, ist eine erfolgreiche Schule. Gut beleuchtete Umgebungen sind sowohl für das Personal als auch für die Schüler unerlässlich. Intelligente Beleuchtungslösungen verbessern die Sichtbarkeit und unterstützen die Notfallmaßnahmen. 84% der Pädagogen sind der Meinung, dass sich die Sicherheit auf die Leistungen der Schüler auswirkt, und 80% machen sich regelmäßig Sorgen um ihre eigene Sicherheit. Eine bessere Beleuchtung trägt dazu bei, einen angenehmeren Lernraum zu schaffen.