Österreich - Deutsch

Philips PowerBalance gen2

PowerBalance gen2 – Höchste Effizienz und Lichtqualität

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Philips PowerBalance Gen2 Einlege- und Einbauleuchten sind hervorragend geeignet, um in Sanierungs- und Neubauprojekten Büroarbeitsplätze sehr effizient und langlebig zu beleuchten. Sie wird der Bürobeleuchtungsnorm gerecht und gewährleistet durch ihr hochqualitatives Licht eine komfortable Arbeitsumgebung. Die PowerBalance gen2 ist die energieeffizienteste LED-Einlege- und Einbauleuchte von Philips. Die neuen, effizientesten UltraEfficient-Ausführungen sparen im Vergleich zu einer T5-Lösung mehr als 70 % der Energiekosten und alle Ausführungen haben eine sehr lange Mittlere Nutzlebensdauer – bis zu 100.000 Stunden. Dadurch können die Betriebskosten erheblich gesenkt werden. Darüber hinaus kann durch die optionale Anwendung von Interact Pro mit intergierten Sensoren eine automatische funkvernetzte, regelbare, noch effizientere Beleuchtungsanlage mit Tagelichtregelung und Anwesenheitserkennung realisiert werden. Die PowerBalance Gen2 sind als modulare, quadratische und Langfeldleuchten im Modul 600 und 625 mm, sowie als schlanke, semi-modulare Leuchten verfügbar. Es gibt Ausführungen, die sich auf einfache Weise in Deckensysteme mit sichtbaren T-Tragprofilen einlegen lassen und es gibt Ausführungen, die in Deckensysteme mit unsichtbaren T-Tragprofilen sowie in Gipskartondecken eingebaut werden können. Darüberhinaus gibt es Leuchten für Bandrasterdecken.

Vorteile

  • Energieeffiziente LED-Einlege- und Einbauleuchte - 1:1 Ersatz herkömmlicher Leuchtstofflampenleuchten

  • Schnelle Amortisation durch hohe Energieeinsparung und lange Lebensdauer

Eigenschaften

  • Leuchten für Deckenmodul 600 mm und 625 mm

  • Einlegeleuchten (VPC) und Einbauleuchten für Deckensysteme mit verdeckten Tragschienen (CPC) oder für gesägte Decken (PCV)

Anwendungsbereiche

  • Büroräume
  • Besprechungsräume
  • Verkaufsräume
  • Unterrichtsräume
  • Flure

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Das Produkt unterliegt der Schutzklasse IP20 und ist als solches ist es nicht gegen eindringendes Wasser geschützt. Wir empfehlen daher dringend, die Umgebung, in der die Leuchte installiert werden soll, angemessen zu überprüfen.

  • Bei Nichtbefolgen der obigen Hinweise und nachfolgendem Eindringen von Wasser in die Leuchten kann Philips/Signify einen sicheren Ausfall der Leuchten nicht gewährleisten und die Produktgarantie erlischt.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet PowerBalance gen2 de_AT pdf 1.6 MB
Montageanleitung
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 1.0 MB

Bilder

Family-Photographs-PowerBalance gen2
Mehrere Ressourcen - Visuals
Revit-Datei
PowerBalance gen2 zip 20.4 MB

Software-Plugins

Family-IES-PowerBalance gen2
Mehrere Ressourcen - Software Plugins
IES-Familiensammlung
PowerBalance UE IES files zip 66.2 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips PowerBalance recessed RC461B Ref 910505103383.pdf pdf 638.5 kB
Environmental Product Declaration
EPD Philips PowerBalance recessed RC461B Ref 910505100235.pdf pdf 726.6 kB
Environmental Product Declaration
EPD Philips PowerBalance recessed RC461B Ref 910505100250.pdf pdf 791.3 kB