Österreich - Deutsch

Philips TrueLine Einbau- und Einlegeleuchten

Philips TrueLine Einbau- und Einlegeleuchten: Eine echte Lichtlinie

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Architekten brauchen eine Beleuchtungslösung, die zur Innenarchitektur des Raumes passt, den sie verschönern wollen. Sie wünschen sich eine Lichtlinie mit eleganten Proportionen und hohem Lichtniveau, die maximale Gestaltungsfreiheit bietet. Philips TrueLine ist eine flexible lineare Leuchte für Büroanwendungen im Innenbereich, die ausgezeichnete Qualität bietet und zukunftssichere Upgrades verspricht. Die Planer brauchen Leuchten, die Energie sparen und gleichzeitig das richtige Maß an Licht liefern. TrueLine recessed erfüllt diese beiden Anforderungen. TrueLine Einbau- und Einlegeleuchten erfüllen nicht nur die Anforderungen des WELL Building Standards für Beleuchtung, sondern sind auch mit UGR<19 bewertet, was allen Büronormen (OC) entspricht. TrueLine ist auch als Pendelleuchten- und Anbauleuchten-Version verfügbar. Alle Leuchten der Familie sind in verschiedenen Längen, Formen, Farben und Lichtleistungen erhältlich. Dies bietet die ultimative Designflexibilität und unbegrenzte Möglichkeiten. TrueLine-Leuchten sind außerdem eine nachhaltige, zukunftssichere Wahl mit einer hohen Effizienz von bis zu 174 lm/W und der Möglichkeit, auf drahtlose Konnektivität und Steuerung aufzurüsten.

Vorteile

  • Extrem hohe Lichtausbeute für eine Linien- (Röhren-) Leuchte

  • Bürokonforme Beleuchtung

Eigenschaften

  • Sehr gleichmäßige Ausleuchtung mit hervorragender Entblendung (UGR<19, L65<3000 cd/m²)

  • Erstklassige Effizienz von bis zu 140 lm/W

Anwendungsbereiche

  • Büros
  • Bildungswesen
  • Einzelhandel

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Das Produkt unterliegt der Schutzklasse IPX0 und ist als solches nicht gegen eindringendes Wasser geschützt. Wir empfehlen daher dringend, die Umgebung, in der die Leuchte installiert werden soll, angemessen zu überprüfen.

  • Bei Nichtbefolgen der Hinweise oben und nachfolgendem Eindringen von Wasser in die Leuchten kann Philips/Signify einen sicheren Ausfall der Leuchten nicht gewährleisten und die Produktgarantie erlischt.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet TrueLine Einbau- und Einlegeleuchten de_AT pdf 842.6 kB
Montageanleitung
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 620.6 kB

Bilder

Family-Photographs-TrueLine Einbau- und Einlegeleuchten
Mehrere Ressourcen - Visuals
Revit-Datei
TrueLine, recessed zip 25.3 MB

Software-Plugins

Family-IES-TrueLine Einbau- und Einlegeleuchten
Mehrere Ressourcen - Software Plugins

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Standalone-Asym-RC534B-Ref-910505103128 pdf 1.0 MB
Environmental Product Declaration
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Standalone-NOC-RC531B-Ref-910505103290 pdf 1.0 MB
Environmental Product Declaration
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Line-NOC-RC533B-Ref-910505103131 pdf 1.2 MB
Environmental Product Declaration
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Line-OC-RC532B-Ref-910505103124 pdf 1.0 MB