Philips LuxSpace Accent Mini Einbaustrahler

LuxSpace Accent Einbaustrahler – Energieeffizienz für jeden Verkaufsraum

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Produkt Vergleichen
Alle löschen

Leider keine Ergebnisse gefunden für {name}

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Inhaber von Verkaufsräumen und Betreiber von Hotels und Restaurants sind besonders stark von den steigenden Energiekosten betroffen. Gleichzeitig sollen die gewohnte Lichtqualität, die Flexibilität in der Architektur und die gewünschten Beleuchtungseffekte erhalten bleiben. Insgesamt wird nach einer zukunftssicheren Lösung gesucht, die es ermöglicht, Konzepte, die sich vom Wettbewerb unterscheiden, in den Verkaufsraum oder das Hotel zu integrieren. Mit hochwertiger Lichtqualität, eindrucksvollen Akzenten, sowie einer hervorragenden Leuchten- Lichtausbeute von bis zu 137 lm/W ist LuxSpace Accent Mini die ideale, energieeffiziente Lösung für anspruchsvolle Akzentbeleuchtung. Für die Frischebereiche in Supermärkten gibt es spezielle FreshFood Versionen, die frische Lebensmittel besonders attraktiv und schonend beleuchten- im Fashionbereich sorgt PremiumWhite für authentische Farben und Weißtöne.

Vorteile

  • Starre und schwenkbare LED Einbaustrahler in unterschiedlichen Baugrößen und mit unterschiedlichen Lumenpaketen

  • Verschiedene Lichtfarben, auch spezielle LED-Module für den Mode- und Lebensmittelbereich erhältlich

Eigenschaften

  • Mit einer Leuchten-Lichtausbeute von bis zu 137 lm/ W eine der effizientesten Einbaustrahlerfamilien am Markt

  • Innovative, vielfältige LED Einbaustrahlerfamilie, die sämtliche Anwendungen hochwertiger Verkaufsbeleuchtung abdeckt (verschiedene Baugrößen, Lumenpakete, Farbtemperaturen, Ausstrahlungswinkel). Dazu bietet LuxSpace Accent spezielle Lösungen mit exzellenter Farbwiedergabe wie PremiumWhite für z.B. Modegeschäfte oder FreshFood Lösungen für den Frischebereich im Lebensmitteleinzelhandel.

Anwendungsbereiche

  • Akzentbeleuchtung in allen Arten von Verkaufsräumen
  • Repräsentativen Bereichen in Bürogebäuden, sowie Hotels und Restaurants

Downloads