Philips LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar

Leistungsstarke, schlichte Einbaustrahler mit Fokus auf Nachhaltigkeit

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Mit dem schwenkbaren LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler erhalten Einzelhändler und Gebäudebetreiber die überragende Lichtqualität und die marktführende Energieeffizienz der Philips PerfectAccent-Optik in einem hochwertigen und schlichten Produktdesign. Der LuxSpace Accent kombiniert einen hohen Lichtstrom mit einem kompakten Formfaktor. Durch die geringen Einbaumaße sind Integration und Installation ganz einfach. Die Wartung und, wenn gewünscht, ein Tausch der Optiken erfolgen schnell und werkzeuglos. Darüber hinaus sind die Produkte Circular-Lighting zertifiziert. Es gibt vielfältige kabelgebundene wie kabellose Optionen zur Systemintegration und zum Dimmen. Der Leuchtenkopf des schwenkbaren LuxSpace Accent Compact kann gedreht und in zwei Richtungen geneigt werden. Dies gewährleistet maximale Flexibilität bei der Ausrichtung. FreshFood LED-Rezepte für eine längere Haltbarkeit und eine bessere visuelle Darstellung von Nahrungsmitteln sind erhältlich. Sie verringern die Lebensmittelverschwendung und sorgen für höhere Verkaufszahlen. Auf den Seiten unseres Mode- und Lebensmittelkatalogs erfahren Sie mehr über die Lichtrezepte PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost und Champagne.

Vorteile

  • Mit PerfectAccent-Optik für intensivere Brillianz auf der Ware und mehr Sehkomfort für die Kunden

  • Geringerer CO2-Ausstoß und Energieverbrauch dank der besten Lichtausbeute

Eigenschaften

  • Hoher maximaler Lichtstrom (4.900 lm) in einem sehr kompakten Gehäuse mit kleinen Einbaumaß

  • Erhältlich mit PerfectAccent-Reflektoren mit hoher Lichtausbeute

Anwendungsbereiche

  • Supermärkte und Verbrauchermärkte
  • Ladengeschäfte
  • Hotel- und Gastgewerbe

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Sämtliche photometrischen Daten werden ohne Frontscheibe berechnet. Bei Verwendung einer Frontscheibe sollte der Lichtstrom für die Lichtberechnung um 3,5 % reduziert werden.

  • Die Reinigung der Optik darf nur mit Druckluft erfolgen. Es ist nicht gestattet, den LED-Chip oder den Reflektor zu berühren. Die Verwendung der optionalen Frontscheibe ist in Bereichen für die Nahrungsmittelzubereitung und Bereichen mit hohem Staubaufkommen unbedingt zu empfehlen, da sie mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gesäubert werden kann.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar de_AT pdf 957.0 kB
Montageanleitung
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 522.9 kB

Bilder

Family-Photographs-LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar
Mehrere Ressourcen - Software Plugins

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-HUB-LUXSPACE-ACCENT-COMPACT-ADJUSTABLE-RS771B-Ref-910771144020 pdf 1.2 MB