Danmark - Dansk

Philips Ledinaire Industriarmatur

Industribelysning designet til at optimere arbejdsdagen på lager og i produktionen.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Det kan være frustrerende at føle sig utryg i mørke lagerhaller i Fredericia eller på parkeringspladser i København. I Danmark forventer vi belysning af høj kvalitet – og med Ledinaire Industriarmatur får du netop det: en funktionel, effektiv lampe, der leverer lys af høj kvalitet uden at sprænge budgettet. Klik på det enkelte produkt for at finde den ideelle løsning til dit miljø.

Fordele

  • Philips leverer høj kvalitet til industribelysning.

  • Ledinaire Industriarmatur garanterer professionel belysning, der sparer energi og omkostninger.

Egenskaber

  • Ledinaire Industriarmatur er vand- og støvtæt. Armaturet er klassificeret som IP65 og IK08.

  • Du kan vælge mellem længderne 600, 1.500 og 1.800 mm.

Anvendelsesområder

  • God belysning til høje hylder på lageret. Perfekt til dem, der har brug for ekstra lys til 4 meter høje hylder.
  • Effektiv industribelysning til alle parkeringspladser, både indendørs og udendørs. Få lys, der øger sikkerheden og synligheden.
  • Kølerum kan være mørke. Med Ledinaire Industriarmatur får du godt lys, selv ved -20°C. Perfekt til at lyse dit kølerum op.

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Ledinaire Industriarmatur da_DK pdf 336.4 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 700.2 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Ledinaire Industriarmatur
Flere enheder - Visuals
Video
Installation video for Philips Ledinaire Waterproof mov 157.3 MB
Video
Installation video for Philips Ledinaire waterproof mp4 31.5 MB

Software plug-ins

Family-IES-Ledinaire Industriarmatur
Flere enheder - Software Plugins