Philips Ledinaire Industriarmatur, (in brown Eco Packaging), 15 W, L600 mm, 1800 lm, 4000 K, Symmetrisk, Opal, IP66, IK08
WT060C LED18S/840 PSU L600 BN
Produktbeskrivelse
(in brown Eco Packaging), L600 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 1800 lm, 15 W, 120 lm/W, 4000 K, <5, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Tilslutningsenhed, 2-polet
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Nej
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- Værdi
- Garantiperiode
- 5 år