Philips Ledinaire Industriarmatur, (in brown Eco Packaging), 46 W, L1500 mm, 5600 lm, 6500 K, Symmetrisk, Opal, IP66, IK08
WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN
Produktbeskrivelse
(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 5600 lm, 46 W, 121 lm/W, 6500 K, <5, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Tilslutningsenhed, 2-polet
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Nej
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- Værdi
- Garantiperiode
- 5 år