Philips Ledinaire Industriarmatur, (in brown Eco Packaging), 30 W, L1200 mm, 3600 lm, 4000 K, Symmetrisk, Opal, IP66, IK08, TW1

WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN

Produktbeskrivelse

(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 4000 K, <5, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Tilslutningsenhed, 3-polet, Ledningsføring, 1-faset

Ordrekode: 911401876780
Fuld ordrekode: 871016336010299

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Nej
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Værdi
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401876780 da_DK pdf 240.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401876780_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401876780_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN ies 36.3 kB
LDT
LDT File - WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN ldt 10.8 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT060C LED36S 840 PSU TW1 L1200 BN 911401876780 pdf 622.7 kB