Philips Ledinaire Industriarmatur, (in brown Eco Packaging), 20 W, L1200 mm, 2500 lm, 4000 K, Symmetrisk, Opal, IP66, IK08
WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN
Produktbeskrivelse
(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2500 lm, 20 W, 125 lm/W, 4000 K, <5, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Tilslutningsenhed, 2-polet
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Nej
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- Værdi
- Garantiperiode
- 5 år