Philips Ledinaire Industriarmatur, (in brown Eco Packaging), 30 W, L1200 mm, 3600 lm, 4000 K, Symmetrisk, Opal, IP66, IK08

WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN

Produktbeskrivelse

(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 4000 K, <5, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Tilslutningsenhed, 2-polet

Ordrekode: 911401876680
Fuld ordrekode: 871016336009699

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Nej
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Værdi
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401876680 da_DK pdf 242.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401876680_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401876680_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN ies 36.3 kB
LDT
LDT File - WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN ldt 10.8 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-Ledinaire-Waterproof-WT060C-LED36S-840-PSU-L1200-BN-911401876680 pdf 622.8 kB